Gira la imagen para ampliar


QO318L200GRB
Proporciona rendimiento y durabilidad superiores
El cableado directo ahorra cables, mano de obra y tiempo.
Instalación más rápida utilizando interruptores PoN que se conectan directamente
50% más terminaciones para un cableado ordenado
Cumple con las normas UL 67, CSA e IEC
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Surface cover |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 250 lb.in, AWG 4...250 kcmil, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | Fixed Mains (lugs) |
Rated Current | 200 A |
Number of Spaces | 18 |
Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 18 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
Number of Phases | 3 fases 4 cables 3 fases 3 cables |
Voltage Rating | 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC |
Wire Size | AWG 6...300 kcmil aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Welded galvannealed steel |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 6R |
Height | 758 mm |
Width | 375 mm |
Enclosure Rating | NEMA 3R placa de prensaestopas de dos partes |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 80,010 cm |
Paquete 1 Ancho | 12,446 cm |
Paquete 1 Longitud | 39,370 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 14,461 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 21 |
Paquete 2 Altura | 101,600 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 307,989 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.