
Gira la imagen para ampliar

QO327M100
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
63
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los centros de carga QO ofrecen características premium al permitir que se instalen en el interior interruptores QO, interruptores de falla a tierra, interruptores de falla de arco y pararrayos. Los centros de carga QO están diseñados para uso residencial e industrial para proteger sistemas eléctricos, equipos y personas. Están disponibles en configuraciones tradicionales y enchufables neutrales. Hay 3 tipos de red disponibles. Hay un Interruptor principal, terminales principales y un panel del generador. Hay opciones monofásicas y trifásicas disponibles. Las barras colectoras son de cobre estañado y están blindadas. Los recintos interiores y exteriores son una opción. Los centros de carga QO permiten el uso de un complemento completo de accesorios. Este centro de carga trifásico cuenta con 27 espacios y 27 circuitos. Este sistema proporciona un interruptor principal convertible de 100 A en un gabinete NEMA 1. Este producto tiene clasificación UL.
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Order separately |
Tightening Torque | Tapa, estado 1 20 lb.in |
---|---|
Load Center Type | Convertible Mains (breaker) |
Rated Current | 100 A |
Number of Spaces | 27 |
Max Short Circuit Current Rating | 25 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 27 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
Number of Phases | 3 fases 4 cables 3 fases 3 cables |
Voltage Rating | 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC |
Wire Size | AWG 4...AWG 2/0 aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar (ordered separately) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 9 |
Height | 758 mm |
Width | 362 mm |
Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 10,668 cm |
Paquete 1 Ancho | 36,830 cm |
Paquete 1 Longitud | 78,740 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 8,183 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 27 |
Paquete 2 Altura | 106,680 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 220,446 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
63
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.