
Gira la imagen para ampliar

QO403L60NRB
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Surface cover |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, aluminio / cobre Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 3...AWG 1, aluminio / cobre Mandril, estado 1 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminio / cobre Mandril, estado 1 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | Fixed Mains (lugs) |
Rated Current | 60 A |
Number of Spaces | 3 |
Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 3 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
Number of Phases | 3 fases 4 cables |
Voltage Rating | 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC |
Wire Size | AWG 10...AWG 6 cobre |
Ground Bar | Grounding bar (ordered separately) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated aluminium ((*)): barras |
Enclosure Material | Welded galvannealed steel |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 10R |
Height | 335 mm |
Width | 176 mm |
Depth | 105 mm |
Peso neto | 4,200 kg |
Enclosure Rating | NEMA 3R placa de prensaestopas de dos partes |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 13,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 21,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 38,1 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 3,68 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 105 |
Paquete 2 Altura | 101,6 cm |
Paquete 2 Ancho | 101,6 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,92 cm |
Paquete 2 Peso | 390,44 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.