
Gira la imagen para ampliar


QO612L100RB
Tipo de centro de carga:
[In] Corriente nominal:
Número de espacios:
Composición del dispositivo:
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
21
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Los centros de carga QO ofrecen características premium al permitir que se instalen en el interior interruptores QO, interruptores de falla a tierra, interruptores de falla de arco y pararrayos. Los centros de carga QO están diseñados para uso residencial e industrial para proteger sistemas eléctricos, equipos y personas. Están disponibles en configuraciones tradicionales y enchufables neutrales. Hay 3 tipos de red disponibles. Hay un Interruptor principal, terminales principales y un panel del generador. Hay opciones monofásicas y trifásicas disponibles. Las barras colectoras son de cobre estañado y están blindadas. Los recintos interiores y exteriores son una opción. Los centros de carga QO permiten el uso de un complemento completo de accesorios. Este centro de carga monofásico tiene 6 espacios y 12 circuitos. Este sistema proporciona terminales principales fijos de 100 A en un gabinete NEMA 3R. Este producto tiene clasificación UL.
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Surface cover |
Tightening Torque | Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 8, aluminio / cobre Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 6...AWG 1/0, aluminio / cobre |
---|---|
Load Center Type | Fixed Mains (lugs) |
Rated Current | 100 A |
Number of Spaces | 6 |
Max Short Circuit Current Rating | 10 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 12 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 6 |
Number of Phases | 1 fase 3 cables |
Voltage Rating | 120 V AC |
Wire Size | AWG 8...AWG 1 aluminio / cobre |
Ground Bar | Grounding bar (ordered separately) |
Electrical Connection | Lugs ((*)) |
Busbar Material | Tin plated aluminium ((*)): barras |
Enclosure Material | Welded galvannealed steel |
Surface Finish | Baked enamel Gris |
Box Number | 2R |
Height | 321 mm |
Width | 226 mm |
Enclosure Rating | NEMA 3R placa de prensaestopas de dos partes |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | Registrado por UL |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 12,446 cm |
Paquete 1 Ancho | 26,162 cm |
Paquete 1 Longitud | 36,068 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 4,382 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
Número de unidades en el paquete 2 | 80 |
Paquete 2 Altura | 86,360 cm |
Paquete 2 Ancho | 106,680 cm |
Paquete 2 Longitud | 121,920 cm |
Paquete 2 Peso | 351,534 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
21
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.