
Gira la imagen para ampliar

QOHPL
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Product Type | Dispositivo con candado |
---|---|
Marketing Trade Name | QOD |
Circuit Breaker Type | Standard ((*)) |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 1,524 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,144 cm |
Paquete 1 Longitud | 16,51 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 18,144 g |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
Sí
Cumple
Número SCIP
Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACh
Estado libre de halógenos
Producto sin halógeno
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.