
Gira la imagen para ampliar

QOX206
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
16
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Marketing Trade Name | QOD |
---|---|
Product Type | Load Center ((*)) |
Cover Type | Combination flush/surface cover ((*)) |
Provided Equipment | Load center |
Load Center Type | Main breaker |
---|---|
Rated Current | 100 A |
Number of Spaces | 8 |
Max Short Circuit Current Rating | 10 kA |
Maximum Number of Single Pole Circuits | 2 6 |
Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
Number of Phases | 2 fases |
Voltage Rating | 120 V AC |
Wire Size | AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre |
Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
Enclosure Material | Acero laminado |
Surface Finish | Baked enamel blanco |
Height | 115 mm |
Width | 242 mm |
Depth | 310 mm |
Peso neto | 2,47 kg |
Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
Product Certifications | NOM/ANCE |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 24,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 31,0 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 2,47 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
16
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumple
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.