Gira la imagen para ampliar



+ 6
1 videos
RGZE1S48M
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Relés electromecánicos Harmony |
---|---|
Tipo de producto o componente | Toma |
Compatibilidad del producto | Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto |
Tipo y composición de contactos | 2 C/A |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 250 V |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*)) |
---|---|
[Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL |
fuerza dieléctrica | 5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*)) |
Conexiones - terminales | Terminales de tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal |
modo de fijación | Tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm) |
Longitud de cable pelado para conectar bornas | 6…7 mm |
disposición de la terminal de contacto | Separado |
tipo de tornillo | M3 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de contaminación | 3 |
Normas | CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508 |
---|---|
Certificaciones del producto | EAC CE CSA UL DNV-GL |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…85 °C |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -40…70 °C |
Grado de protección IP | IP20 |
Humedad relativa | 10…85 % |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 1,600 cm |
Paquete 1 Ancho | 6,800 cm |
Paquete 1 Longitud | 7,900 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 40,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Altura | 8,500 cm |
Paquete 2 Ancho | 8,600 cm |
Paquete 2 Longitud | 16,500 cm |
Paquete 2 Peso | 444,000 g |
Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
Número de unidades en el paquete 3 | 180 |
Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 3 Peso | 8,544 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
Sí
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.