
Gira la imagen para ampliar



+ 8
1 videos
RXG21BD
Tipo y composición de contactos:
[In] Corriente nominal:
[Uc] tensión de circuito de control:
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
7
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Relés electromecánicos Harmony |
---|---|
Nombre de serie | RXG series |
Tipo de producto o componente | Reles de conexión |
Tipo de relé | Interface relay |
Tipo y composición de contactos | 2 C/A |
[Uc] tensión del circuito de control | 24 V DC |
corriente térmica nominal | 5 A en -40…55 °C |
Señalización local | Bandera |
LED de estado | Sin |
---|---|
durabilidad eléctrica | 100000 ciclos para NA resistivo cables para at 55 °C ((*)) 100000 ciclos para NC resistivo cables para at 55 °C ((*)) |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 250 V acorde a IEC 300 V acorde a CSA 300 V acorde a UL |
Removable legend | Con |
tensión máxima de conmutación | 250 V CA 30 V CC |
9 mm triángulo inserto macho | >= 0,1 Uc CC |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 10 A en 30 V - tipo de cable: dedicado para la supervisión de sabotajes y fallas del UPS) acorde a UL 10 A en 30 V - tipo de cable: dedicado para la supervisión de sabotajes y fallas del UPS) acorde a IEC 10 A en 250 V - tipo de cable: C.A.) acorde a UL 10 A en 250 V - tipo de cable: C.A.) acorde a IEC |
2 abrazaderas | 5 A en 250 V CA |
capacidad mínima de conmutación | 50 mW en 10 mA, 5 V CC |
capacidad de conmutación máxima | 1250 VA |
Tipo de control | Lockable test button ((*)) |
resistencia media | 1100 Ohm +/- 10 % |
Resistencia de los contactos | 100 mOhm |
resistencia de aislamiento | 1000 MOhm en 500 V CC |
Clase de aislamiento eléctrico | Clase F |
Durabilidad mecánica | 10000000 ciclos |
datos de fiabilidad de seguridad | B10d = 100000 |
tasa de funcionamiento | <= 1800 cycles/hour ((*)) en carga <= 18000 cycles/hour sin carga |
coeficiente de utilización | 20 % |
Duración de maniobra | 20 ms |
Tiempo de rearme | 20 ms |
fuerza dieléctrica | 1000 V CA entre contactos con capacidad de sujeción: desconexión micro aislamiento 5000 V CA entre bobina y contacto con capacidad de sujeción: reinforced insulation ((*)) aislamiento 3000 V CA entre polos con capacidad de sujeción: basic insulation ((*)) aislamiento |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 1200 V CA between contacts with micro disconnection 6000 V between coil and contact with reinforced insulation 1500 V between terminals and case with basic insulation |
Categoría de sobretensión | III |
categoría de protección | RT I |
Grado de contaminación | 2 |
niveles de ensayo | Nivel A modo de luz guía |
Presentación del dispositivo | Producto completo |
Material de los contactos | Silver alloy (AgSnO2In2O3) ((*)) |
forma del pin | Flat (faston type) |
Peso neto | 0,02 kg |
Normas | UL 508 IEC 61810-1 ((*)) CSA C22.2 No 14 |
---|---|
Certificaciones del producto | CSA CE EAC UL DNV |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…85 °C |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -40…70 °C |
Grado de protección IP | Cuerpo |
Humedad relativa | 10…85 % |
resistencia a las vibraciones | 3 gn, amplitud = +/- 0,75 mm (estado 1) 10…150 Hz)en funcionamiento 5 gn, amplitud = +/- 0,75 mm (estado 1) 10…150 Hz)fuera de servicio |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 3,500 cm |
Paquete 1 Ancho | 2,900 cm |
Paquete 1 Longitud | 1,300 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 20,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Altura | 3,500 cm |
Paquete 2 Ancho | 8,200 cm |
Paquete 2 Longitud | 9,300 cm |
Paquete 2 Peso | 223,000 g |
Tipo de unidad de paquete 3 | S01 |
Número de unidades en el paquete 3 | 200 |
Paquete 3 Altura | 15,000 cm |
Paquete 3 Ancho | 15,000 cm |
Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 3 Peso | 4,834 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
7
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
Sí
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.