
Gira la imagen para ampliar

RZM031FPD
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Relés electromecánicos Harmony |
---|---|
Accesorio / categoría de repuesto | Accesorios de protección |
Tipo de producto o componente | Módulo de protección |
Accesorio/designación de parte separada | Diodo + LED verde |
Compatibilidad del producto | Enchufe RSZ - tipo de cable: 1 C/A) Enchufe RSZ - tipo de cable: 2 C/A) Enchufe RGZ ((*)) - tipo de cable: 1 C/A) Enchufe RGZ ((*)) - tipo de cable: 2 C/A) |
destino de producto | RSB relay |
[Uc] tensión del circuito de control | 110...230 V DC |
Se vende en cantidades indivisibles | 10 |
Peso neto | 0,004 kg |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 1,500 cm |
Paquete 1 Ancho | 8,000 cm |
Paquete 1 Longitud | 3,670 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 2,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Altura | 1,500 cm |
Paquete 2 Ancho | 8,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 11,000 cm |
Paquete 2 Peso | 22,000 g |
Tipo de unidad de paquete 3 | S01 |
Número de unidades en el paquete 3 | 500 |
Paquete 3 Altura | 15,000 cm |
Paquete 3 Ancho | 15,000 cm |
Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 3 Peso | 1,372 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
No
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh
Use Again
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación
NA
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.