
Gira la imagen para ampliar

S37444
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | PowerPact H |
---|---|
Tipo de producto o componente | Nut ((*)) |
Accesorio / categoría de repuesto | Accesorio de conexión |
Soporte de montaje | Canalización |
---|---|
par de apriete | 9…10,2 N.m |
Tipo de rosca | 1/4 - 20 |
Normas | UL |
Cantidad por juego | Juego de 3 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 2,032 cm |
Paquete 1 Ancho | 10,922 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,970 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 58,967 g |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Número SCIP
E2247534-cba1-4cb7-96b6-2009855659d1
Regulación REACh
Sin PVC
Sí
Use Again
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.