
Gira la imagen para ampliar

TM221CE16T
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
107
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Modicon M221 |
---|---|
Tipo de producto o componente | Autómata programable |
[Us] tensión de alimentación asignada | 24 V CC |
de pie conducto | 9, entrada discreta 4 entrada rápida acorde a IEC 61131-2 tipo 1 |
número de entrada análogica | 2 en 0...10 V |
Tipo de salida digital | Transistor |
número de salidas discretas | 7 transistor 2 salida rápida |
tensión de salida | 24 V CC |
montado en la pared del conducto | 0.5 A |
número de E/S digitales | 16 |
---|---|
numero de E/S del módulo de expansión | 4 - tipo de cable: local 11 - tipo de cable: remoto |
Límites de tensión de alimentación | 20,4…28,8 V |
Corriente de irrupción | 35 A |
Consumo de energía en W | 11 W en 24 V - tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) 4,6 W en 24 V - tipo de cable: sin módulo de expansión E/S) |
corriente de salida fuente de alimentación | 0,325 A 5 V para bus de expansión 0,15 A 24 V para bus de expansión |
entrada lógica | Receptor o suministro (positivo/negativo) |
tensión de entrada digital | 24 V |
tipo de voltaje entrada discreto | CC |
resolución de entrada analógica | 10 bits |
valor LSB | 10 mV |
tiempo conversión | 1 ms por canal + 1 controlador del ciclo de tiempo entrada analógica |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V CC para 5 min - tipo de cable: máximo) para entrada analógica +/- 13 V CC - tipo de cable: permanente) para entrada analógica |
estado de tensión 1 garantizado | >= 15 V para entrada |
estado de tensión 0 garantizado | <= 5 V para entrada |
corriente de entrada discreta | 7 mA para entrada digital 5 mA para entrada rápida |
Tapa de conexiones trasero | 3.4 kOhm para entrada digital 100 kOhm para entrada analógica 4.9 kOhm para entrada rápida |
tiempo respuesta | 35 µs turn-off, I2...I5 terminales para entrada 5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 terminales para entrada rápida 35 µs turn-on, otros terminales terminales para entrada 5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 terminales para entrada rápida 100 µs turn-off, otros terminales terminales para entrada 5 µs encender, apagar, Q0...Q1 terminales para salida 50 µs encender, apagar, Q2...Q3 terminales para salida 300 µs encender, apagar, otros terminales terminales para salida |
tiempo filtro configurable | 0 ms para entrada 3 ms para entrada 12 ms para entrada |
lógica de salida discreta | Lógica positiva (fuente) |
elevación | 3,5 A |
frecuencia de salida | 100 kHz para salida rápida (modo PWM/PLS) en Q0...Q1 5 kHz para salida en Q2...Q3 0,1 kHz para salida en Q4...Q6 |
error de precisión absoluta | +/- 1 % de la escala total para entrada analógica |
1 contacto de puerta | 0,1 mA para salida transistor |
Maximum voltage drop | <1 V |
durabilidad mecánica | 20000000 ciclos para salida transistor |
carga de tungsteno | <12 W para saliday salida rápida |
Tipo de protección | Protección de sobrecarga y cortocircuito en 1 A |
Tiempo de rearme | 1 s rearme automático |
capacidad de memoria | 256 kB para aplicación de usuarios y datos RAM con capacidad de sujeción: 10000 instrucciones 256 kB para variables internas RAM |
orejetas terminales de anillo | 256 kB memoria flash integrada para copia de seguridad de la aplicación y de los datos |
mantenido Ti24 | 2 GB Tarjeta SD - tipo de cable: opcional) |
tipo de batería | BR2032 or CR2032X litio no-recargable |
tiempo de backup | 1 año en 25 °C - tipo de cable: por interrupción de fuente de alimentación) |
tiempo de ejecución para 1 Kinstrucción | 0,3 ms para evento y tarea periódica |
Execution time per instruction | 0.2 µs Booleano |
Exct time for event task | 60 µs tiempo de respuesta |
tamaño máximo de las áreas de objeto | 512 %M bits de memoria 255 %C contadores 512 %KW palabras constantes 255 %TM temporizadores 8000 %MW palabras de memoria |
Reloj en tiempo real | Con |
deriva del reloj | <= 30 s/mes en 25 °C |
lazo de regulación | Regulador PID ajustable hasta 14 lazos simultáneos |
funciones de posicionamiento | Posición PTO 2 eje(s)impulso/dirección modo - tipo de cable: 100 kHz) Posición PTO 1 eje(s)sentido horario/antihorario modo - tipo de cable: 100 kHz) |
Función disponible | PWM Generador de frecuencia PLS |
número de entrada de contaje | 4 entrada rápida (modo HSC) en 100 kHz 32 bits |
counter function | Monofásico A/B Impulso/dirección |
Tipo de conexión integrada | Porta USB con capacidad de sujeción: USB 2.0 mini B conector Enlace serie sin aislar serie 1 con capacidad de sujeción: RJ45 conector y L/R = RS232/RS485 interface Ethernet con capacidad de sujeción: RJ45 conector |
Suministro | - tipo de cable: serie)fuente de alimentación de enlace serie, estado 1 5 V, <200 mA |
velocidad de transmisión | 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 15 m para RS485 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 3 m para RS232 480 Mbit/s para USB |
protocolo de puerto de comunicaciones | Porta USB, estado 1 USB protocolo - SoMachine-Red Enlace serie sin aislar, estado 1 Modbus protocolo Maestro/esclavo - RTU/ASCII o Red SoMachine , estado 1 Ethernet protocolo |
puerto Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1 puerto con capacidad de sujeción: 100 m cable cobre |
Servicio de comunicación | Cliente Modbus TCP Cliente DHCP Dispositivo esclavo Modbus TCP Servidor Modbus TCP Ethernet/adaptador IP |
Señalización local | 1 LED (verde) for PWR 1 LED (verde) for RUN 1 LED (rojo) for error de módulo (ERR) 1 LED (verde) for tarjeta SD de acceso (SD) 1 LED (rojo) for BAT 1 LED por canal (verde) for estado de E/S 1 LED (verde) for SL Actividad de red Ethernet (verde) for ACT Link de reed Ethernet (amarillo) for Link (Link estado) |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | bornero de tornillo extraíble para entradas bornero de tornillo extraíble para salidas bornero, 3 terminales para conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC conector, 4 terminales para entradas analógicas USB 2.0 mini B conector para un terminal de programación |
Maximum cable distance between devices | Cable apantallado, estado 1 <10 m para entrada rápida Cable sin apantallar, estado 1 <30 m para salida Cable sin apantallar, estado 1 <30 m para entrada digital Cable sin apantallar, estado 1 <1 m para entrada analógica Cable apantallado, estado 1 <3 m para salida rápida |
aislamiento | Entre la entrada y la lógica interna en 500 V CA Entre la entrada rápida y la lógica interna en 500 V CA Sin aislamiento entre las entradas Entre la salida y la lógica interna en 500 V CA Sin aislamiento entre la entrada analógica y la lógica interna Sin aislamiento entre las entradas analógicas |
Marcado | CE |
soporte de montaje | Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación |
Dimensiones de altura máxima | 90 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 70 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 95 mm |
Peso neto | 0,346 kg |
Normas | IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01 |
---|---|
Certificaciones del producto | EAC DNV-GL RCM ABS cULus LR CE UKCA cULus HazLoc |
Característica medioambiental | Ubicación peligrosa y ordinaria |
resistencia a descargas electroestáticas | 8 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2 4 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2 |
resistencia a campos electromagnéticos | 10 V/m 80 MHz...1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz acorde a IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2.7 GHz acorde a IEC 61000-4-3 |
resistencia a campos magnéticos | 30 A/m 50/60 Hz acorde a IEC 61000-4-8 |
Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: líneas de alimentación) 2 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: salida relé) 1 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: E/S) 1 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: línea Ethernet) 1 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: enlace serie) |
Resistencia a sobretensiones | 2 kV líneas de potencia (AC) modo común acorde a IEC 61000-4-5 2 kV salida relé modo común acorde a IEC 61000-4-5 1 kV E/S modo común acorde a IEC 61000-4-5 1 kV cable apantallado modo común acorde a IEC 61000-4-5 0,5 kV líneas de potencia (DC) modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 1 kV líneas de potencia (AC) modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 1 kV salida relé modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 0,5 kV líneas de potencia (DC) modo común acorde a IEC 61000-4-5 |
resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields | 10 V 0,15...80 MHz acorde a IEC 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) |
soporte de sujeción de cables | Emisiónes conducidas 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( líneas de potencia (AC)) en 0,15…0,5 MHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( líneas de potencia (AC)) en 0,5…300 MHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 120...69 dBµV/m QP ( líneas de alimentación) en 10…150 kHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 63 dBμV/m QP ( líneas de alimentación) en 1,5…30 MHz acorde a IEC 55011 Emisiónes radiadas 40 dBμV/m QP Clase A ( 10 m) en 30…230 MHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 79...63 dBμV/m QP ( líneas de alimentación) en 150…1500 kHz acorde a IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBμV/m QP Clase A ( 10 m) en 200…1000 MHz acorde a IEC 55011 |
Inmunidad a microcortes | 10 ms |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…55 °C - tipo de cable: instalación horizontal) -10…35 °C - tipo de cable: instalación vertical) |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -25…70 °C |
humedad relativa | 10…95 %, sin condensación - tipo de cable: en operación) 10…95 %, sin condensación - tipo de cable: en almacenamiento) |
Grado de protección IP | IP20 con cub. protec. colocada |
Grado de contaminación | <= 2 |
Altitud de funcionamiento | 0...2000 m |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
resistencia a las vibraciones | 3.5 mm en 5…8,4 Hz en carril simétrico 3.5 mm en 5…8,4 Hz en Montaje en panel 1 gn en 8,4…150 Hz en carril simétrico 1 gn en 8,4…150 Hz en Montaje en panel |
resistencia a los choques | 147 m/s² para 11 ms |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 10,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 14,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 13,9 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 300,0 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
Número de unidades en el paquete 2 | 20 |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 40 cm |
Paquete 2 Longitud | 60 cm |
Paquete 2 Peso | 6,983 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
Número de unidades en el paquete 3 | 240 |
Paquete 3 Altura | 105,0 cm |
Paquete 3 Ancho | 120,0 cm |
Paquete 3 Longitud | 80,0 cm |
Paquete 3 Peso | 156 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
107
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Embalaje sin plástico
Sí
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP
C9e48184-76ce-4d1a-abc2-18108c652781
Regulación REACh
Sin PVC
Sí
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.