Gira la imagen para ampliar

TMH2GDB
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
53
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA
Gama del producto | Modicon M221 |
---|---|
Tipo de producto o componente | Graphic display ((*)) |
Compatibilidad de gama | Modicon M221 |
Consumo de corriente | 40 mA en 5 V CC via RJ45 connector ((*)) |
Máximo consumo de potencia en W | 1 W |
Tipo de pantalla | LCD STN a color retroiluminado |
Color de la pantalla | Monocromo |
Resolución de la pantalla | 240 x 160 pixels |
Número de clave | 4 configurable 6 for navigation ((*)) |
Normas | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 |
---|---|
Certificaciones del producto | cULus |
Marcado | CE |
ubicación de montaje | Front cabinet ((*)) diámetro: 22 mm hole ((*)) Bottom of cabinet ((*)) diámetro: 22 mm hole ((*)), conexión a través de accesorio de montaje |
tipo de conector | RJ45 para communication and power supply ((*)) |
Dimensiones de altura máxima | 126 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 80 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 63 mm |
Peso neto | 0,17 kg |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -15…50 °C |
---|---|
Altitud de funcionamiento | 0...2000 m |
altitud de almacenamiento | 0…2000 m |
Característica medioambiental | Libre de gases corrosivos |
humedad relativa | 95 %, sin condensación - tipo de cable: transport ((*))) 95 %, sin condensación - tipo de cable: Almacenamiento) 95 %, sin condensación - tipo de cable: funcionamiento) |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…70 °C |
Grado de protección IP | IP65 Cara frontal: IP20 parte atrás: |
Grado de contaminación | 2 acorde a IK07 |
resistencia a las vibraciones | 1,5 mm (f= 3…150 Hz) 2 gn |
resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms |
Compatibilidad electromagnética | Descarga electroestática - test level: 8 kV (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electroestática - test level: 4 kV (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 3 V/m (1.4...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 1 V/m (2...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Campo magnético a frecuencia eléctrica - test level: 30 A/m (50/60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/descargas eléctricas - test level: 1 kV conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 0.5 kV (modo común) conforming to IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 0.5 kV (modo diferencial) conforming to IEC 61000-4-5 Perturbaciones de RF conducidas - test level: 10 Vrms (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Emisión por campo perturbador - test level: 10...150 kHz (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 120...69 dBµV/m QP (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 150...1500 kHz (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 1.5...30 kHz (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 30...230 MHz Clase A (10 m) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 230 MHz...1 GHZ Clase A (10 m) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 79...63 dBμV/m QP (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 63 dBμV/m QP (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 40 dBμV/m QP Clase A (10 m) conforming to IEC 55011 Emisión por campo perturbador - test level: 47 dBμV/m QP Clase A (10 m) conforming to IEC 55011 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 8,100 cm |
Paquete 1 Ancho | 14,000 cm |
Paquete 1 Longitud | 18,500 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 326,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 2 Peso | 4,740 kg |
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
53
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Embalaje sin plástico
No
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP
7815f7f5-1bc2-4e36-a012-cfda55fde533
Regulación REACh
Sin PVC
Sí
Use Again
Perfil de circularidad
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Artículos que generalmente se compran juntos
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.