Architektura na bázi Sercos se synchronizovanými osami a pohybovým kontrolérem LMC216
Pro stroje s až 16 synchronizovanými servo osami (Sercos).
Testované, ověřené a zdokumentované architektury (TVDA, Tested, Validated, Documented Architectures)
TVDA vám pomohou rychle vytvářet řešení automatizace, od návrhu stroje a inženýrských prací, až po instalaci a dokumentaci. Zkraťte čas věnovaný návrhu, instalaci a uvedení do provozu pomocí těchto flexibilních a funkčně ověřených architektur připravených k použití.
Řešení
Vysoce výkonná řídicí architektura na bázi Sercos se synchronizovanými osami a pohybovým kontrolérem LMC216 může sloužit jako příklad pro automatizaci širokého spektra typických strojů střední třídy se servopohony: servopohony s jednou nebo více osami a integrované servopohony mohou být používány ve smíšených konfiguracích.
Pohony, I/O a komunikace přes automatizační sběrnici Sercos minimalizují nároky na kabeláž. Typické aplikační funkce jsou k dispozici jako software připravený k okamžitému použití, což zajišťuje maximální flexibilitu při navrhování strojů.
Přínosy
> Řešení je založeno na PacDrive 3, prověřené technologii logického řízení pohybu, která propojuje funkce PLC, pohybu a robotů v jedné hardwarové platformě.
> Komunikace pohonů Sercos umožňuje implementaci bezpečné I/O komunikace prostřednictvím jedné polní sběrnice na bázi Ethernetu.
> Centralizovaná systémová architektura PacDrive je ideálním řešením pro řízení velké řady výrobních aplikací se servopohony
> Používá plně integrované programové struktury dle IEC 61131-3
PacDrive řídí více než 80 tisíc strojů po celém světě.