Oplev den transportable OffGrid-strømstation
Oplev den transportable OffGrid-strømstation
Pålidelig strøm på farten

Hold forbindelsen fra elnettet med vores transportable strømstation. Den leverer kontinuerlig strøm hvor som helst med bæredygtigt design, robust opladning og alsidige udgange til dine enheder.
Fordele
Fordele
Bæredygtig
Vi er stolte af at kunne tilbyde et af de bedste og mest bæredygtige transportable strømstationer, som giver dig mulighed for at gøre en positiv forskel i en verden i forandring.
Pålidelig
Uanset om du er hjemme, på camping, på bilferie eller andet, er den transportable OffGrid-strømstation den ideelle følgesvend til alle dine strømbehov.
Fleksibel
Den transportable OffGrid-strømstation har flere opladningsmuligheder – sol, AC, bil og USB-C – og sikrer øjeblikkelig strøm til alle dine enheder.
Funktioner
Funktioner
LED-nødlys

LED-lyspanel med SOS-signal gør det nemt at bruge selv i mørkere omgivelser som f.eks. en campingplads om natten eller under et strømsvigt.
Passer til en række forskellige anvendelser
Passer til en række forskellige anvendelser
Udendørs
Nyd naturen uden at gå på kompromis med komfort eller bekvemmelighed.
- Kamerabatteri: 156 opladninger
- Smartphone: 32 opladninger
- DSLR-kamera: 30 opladninger
- Drone: 24 opladninger
- Tablet-pc: 15 opladninger
Tilbehør til solpaneler
Tilbehør til solpaneler
Sig farvel til nedetid
Vidste du, at solenergi er en af de mest populære og bæredygtige metoder til genopladning? Alle vores bærbare OffGrid-strømstationer er kompatible med et dedikeret tilbehør til solpaneler, der er designet til at give dig kontinuerlig, vedvarende strøm, uanset hvor du befinder dig.
Ofte stillede spørgsmål om den transportable strømstation
Ofte stillede spørgsmål om den transportable strømstation
En transportabel strømstation er en genopladelig, mobil strømkilde, som du kan tage med dig overalt. Det er praktisk til camping, udendørs arrangementer eller som en backupstrømkilde i hjemmet. Du kan tilslutte forskellige enheder som telefoner, bærbare pc'er og mindre enheder for at holde dem kørende, når der ikke er nogen traditionel strømkilde til rådighed. Den er også renere, mere støjsvag og mere sikker end en traditionel brændstofbaseret generator
Transportable strømstationer giver nem adgang til elektricitet på farten, så du kan oplade dine enheder, køre små enheder og endda tænde lys under udendørs aktiviteter, i nødsituationer eller på eventyr uden for nettet. De tilbyder støjsvag, miljøvenlig drift og fungerer som en pålidelig strømkilde, så du kan holde forbindelsen med enhederne, der giver dig komfort og bekvemmelighed, uanset hvor du er.
Køretiden for en transportabel strømstation afhænger af batterikapaciteten og de enheder, du forsyner med strøm. Se vores websted for at få flere oplysninger om enheder, der normalt forsynes med strøm, og varigheden af strømopladningen for hver enhed.
Når du køber en transportabel strømstation, skal du overveje faktorer som batterikapacitet til dit strømbehov, antallet og typen af udgangsporte til dine enheder, genopladningsmuligheder (solceller, stikkontakt, bil), bærbarhed, vægt og ekstra funktioner som trådløs opladning, LED-lys og generel holdbarhed. Disse faktorer vil hjælpe dig med at vælge den rigtige transportable strømstation til dine specifikke behov.
Transportable generatorer drives typisk af benzin og er et godt valg, hvis man har brug for meget strøm. De kan dog være støjende, kræve vedligeholdelse og udsende røg. På den anden side er transportable strømstationer batteridrevne, hvilket gør dem mere støjsvage, mere miljøvenlige, lettere at vedligeholde og velegnede til både udendørs og indendørs brug. De tilbyder en driftssikker og praktisk strømkilde til dine enheder, uden besværet med traditionelle generatorer.