Oplev den nye digitale maksimalafbryderteknologi
Vores nye generation af ComPacT NSX-maksimalafbrydere har stor fokus på rettidig omhu via sine innovative måle- og kommunikationsfunktioner. I november 2024 tager vi et ekstra skridt ind i den digitale tidsalder når vi fornyer vores BSCM (Breaker Status Control Module) kommunikationsmodul.
Den nye BSCM SL/ULP modul byder nu også på direkte kommunikation via Modbus Serial Line. Se mere om denne nyhed i videoen.
Oplev den nye digitale maksimalafbryderteknologi
Vores nye generation af ComPacT NSX-maksimalafbrydere har et innovativt, nyt All-In-One-design. Med tids- og omkostningsbesparende installationsarbejde samt nye muligheder med trådløse hjælpekontakter passer de perfekt til alle dine projekter.
Fordele ved ComPacT NSX
Effektivitet
- Transparent frontafdækning til hurtig identifikation af tilbehør til indbygget maksimalafbryder
- Scan QR-koden for nem adgang til maksimalafbryder-dokumentation
- Den har integreret fejlstrømsbeskyttelse og standardiseret tilbehør - hvilket betyder, at du sparer plads, tid og arbejdsindsats.
Pålidelighed
Få ro i sindet med maksimalafbrydere, der er optimeret i størrelse og som indeholder innovationer, der er skræddersyet til dine behov. Double-roterende™ brydeteknologi er med til at øge installationens levetid. Du kan stole på ComPacT NSX-serien, selv i de mest belastende miljøer.
Digitalisering
Den nye trådløse hjælpekontakt giver lokal og fjernkommunikation med udløser-alarm samt andre forskellige pre-alarmer, hvilket giver proaktiv drift og energieffektivitet.
Højdepunkter
Maksimer driftstabilitet
Foruden en større designforbedring er denne nye generation af ComPacT NSX-maksimalafbrydere designet til at maksimere driftstabilitet og pålidelighed ved at:
- sikrer optimeret selektivitet og koordination med både foransiddende og efterfølgende Schneider Electric maksimalafbrydere.
- Vi muliggør korrigerende og forebyggende service af installationen, takket være vores avancerede MicroLogic strømrelæer.
- afsendelse af advarsler samt en lokal indikation med den nye trådløse hjælpekontakt.
Beskyttelse starter med forebyggelse
Den nye generation af ComPacT NSX MCCB er designet til at forhindre elektrisk brand
- via integreret fejlstrømsbeskyttelse.
- med forebyggende vedligeholdelse.
- takket være Everlink-effekttilslutninger.
Fakta om ComPacT NSX
ComsPacT NSX-serien af maksimalafbrydere (MCCB) er designet til at optimere både plads samt kortslutningsbrydeevne. Serien fås i to rammestørrelser med en række valgfri funktioner og tilbehør.
Specifikation:
- Fleksibel installation i enhver position: kan monteres i en el-tavle eller på en væg
- Nominel strøm: 16 til 630 A
- 9 forskellige brydeevner for de 2 rammestørrelser af maksimalafbrydere:
- op til 250 A: 25, 36, 50, 70, 100, 150, 200 kA ved 415 V
- op til 630 A: 36, 50, 70, 100, 150, 200 kA ved 415 V
- begge størrelser af maksimalafbrydere med kortslutningsbrydeevne på 75 og 100 kA ved 690 V
- 1, 2, 3 og 4 polet versioner er tilgængelige
- Stort udvalg af elektroniske og termisk-magnetiske strømrelæer
- Avanceret strømrelæ med integreret energimåling: I, U, P, E, THD, f, CosPhi
- Udskiftlige strømrelæer kan bidrage til opgradering af din el-tavle med smarte funktioner
- "Plug & Play" ledningssystem og kommunikationstilbehør
- Et væld af muligheder for mekanisk- og elektrisk tilbehør (kan installeres på stedet)
- Integreret fejlstrømsbeskyttelse via MicroLogic med Vigi funktion (ELCB - Earth Leakage Circuit Breaker)
Få mere at vide om ComPacT NSX
Opret forbindelse til EcoStruxure Power
ComPacT NSX-serien er designet til at blive tilsluttet til EcoStruxure Power, en IoT-forbundet arkitektur, som er klar til at forbedre alle aspekter af dit eldistributionssystem. Få fuld kontrol med data i realtid og smarte analyser til at opnå forebyggende vedligeholdelse.
Få mere at vide om EcoStruxure Power
ComPacT-serien vinder en iF-designpris
Hele ComPacT-serien er blevet anerkendt af en af de ældste, uafhængige designinstitutioner i verden. At vinde en iF Design-pris er en fantastisk bedrift for dette nye sortiment og understreger dermed, at designet kan bidrage til forbedret kundeoplevelse.


