Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Masterpact NT/NW norme UL 489
64644 Schneider Electric

64644

64644 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Masterpact NW
    Type de produit ou équipement
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Masterpact NW16
    nom de disjoncteur
    Masterpact NW16N
    Description des pôles
    4P
    Position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Codification du pouvoir de coupure
    N
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Bouton-poussoir
    Mode d'installation
    Fixe
    [In] courant nominal
    1600 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240...600 V CA 50/60 Hz
    Pouvoir de coupure
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Type de protection
    Sans protection
    "Pas" de raccordement
    115 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    65 kA 12,5 kA Eff. 1s
    protection instantanée intégrée
    40 kA
    durée de coupure maximale
    30 ms
    Temps de fermeture maximum
    70 ms
    Hauteur
    352 mm
    Largeur
    537 mm
    Profondeur
    297 mm
    Environnement
    Normes
    UL 489
    Degré de protection IP
    IP30
    Packing Units
    Poids de l'emballage (Kg)
    66,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,000 dm
    Largeur de l'emballage 1
    6,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    8,000 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months