Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XU
XUSLDMY5A1400 Schneider Electric

XUSLDMY5A1400

XUSLDMY5A1400 Schneider Electric
XUSLDMY5A1400

BAR IM UNI TYPE 4 30MM SN 20M H 1400 MM

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    nom de gamme
    Évolué
    Fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Nom de l'appareil
    XUSLDM
    type de sortie
    1 sortie auxiliaire statique PNP/NPN
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (''NO'') (protection contre les courts-circuits)
    Application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    portée nominale
    8 m avec module de programmation et de diagnostic (PDM)
    0,3…20 m
    hauteur protégée
    1400 mm
    nombre de faisceaux
    70
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    Temps de réponse
    23 ms normal
    38 ms lentement
    composition du kit
    1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    suppresseur(s) d'arc
    receiver(s)
    tige(s) de test
    transmitter(s)
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2.5 ° at 3 m
    Source lumineuse
    DEL GaAIAs, 880 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    450 mA sans charge récepteur
    1,8 A avec charge maximale récepteur
    285 mA transmetteur
    limites du courant de sortie
    100 mA pour sortie auxiliaire
    625 mA pour OSSD de sorties de sécurité
    Tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    CC
    surveillance de l'activation du relais de sortie MPCE/EDM
    50 mA
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle M12 5 broches transmetteur
    1 connecteur femelle M12 8 broches récepteur
    Fonctions disponibles
    Aide à l'alignement par affichage de tous les faisceaux lumineux endommagés accessible par câblage uniquement
    Démarrage automatique accessible par câblage uniquement
    Premier cycle automatique/manuel, manuel accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Sortie auxiliaire (signalisation d’alarme ou d’état, PNP ou NPN) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Sortie auxiliaire (PNP, signalisation d’état) accessible par câblage uniquement
    Innibé (ECS/B) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Versions connectables en cascade avec total 4 segm. max. (avec segm. XUS LDS) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Affichage de modes et d’erreurs de fonctionnement par DEL et/ou PDM accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Flottant découpé (FB) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Affichage DEL de l'état de fonctionnement accessible par câblage uniquement
    Faisceau lumineux de code (A ou B) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Découpé et surveillé accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Surveil. dispos. cmde ext (EDM : Ext. Devices Monitoring, surveil. dispos. ext.) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Silencieux accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Program. + télécharg. param. configurables, via program. + module diagnos. (PDM) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Réduction de résolution accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Temps de réponse (normal, lent) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Distance de détection (courte, longue) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Bouton de démarrage (NO ou NF, 0 V ou 24 V) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Vérification(MTS : Monitoring Test Signal, signal de vérif. de surveillance) accessible par câblage uniquement
    Marquage
    CE
    Matière
    Aluminium: boitier
    20 % nylon imprégné de fibre de verre: capuchons d'embout
    Mode de fixation
    Consoles terminales
    Poids du produit
    6,8 kg
    Environnement
    Normes
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    CEM 2004/108/EC
    Directive ROHS 2002/95/EC
    EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
    Directive machine 2006/42/EC
    ANSI B11:19-1990
    EN/IEC 61496-1
    OSHA 1910-212
    ANSI/RIA R15.06
    EN/IEC 61496-2
    OSHA 1910-217C
    Certifications du produit
    CSA
    TÜV
    UL
    niveau de sécurité
    Jusqu'à SIL 3 correctement câblé se conformer à IEC 61508
    Jusqu'à catégorie 4 correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Type 4 se conformer à IEC 61496-1-2
    données de fiabilité
    PFH = 4,9E-8 1/h se conformer à IEC 61508 vérifié en configuration la plus défavorable : 256 faisceaux, 2 segments, mute 20 année(s)
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…75 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP65
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms se conformer à IEC 61496-1
    Tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 61496-1
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    5,900 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,350 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    17,950 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 01/02/08
    XUSLB/XUSLDM Safety Light Curtain (Version 00)
    Description
    The XUSLB/XUSLDM system is for use where personnel protection is required.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 01/02/08
    Description
    The XUSLB/XUSLDM system is for use where personnel protection is required.
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.6 KB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.