+ 6
2 videot
PanelSeT SM kompaktne korpus ilma paigaldusplaadita - 1800x600x400 mm
NSYSM18640
Terasest põrandal seisev korpus mitmeotstarbeliseks kasutamiseks
Kõrge löögikindlus tagab pikaajalise vastupidavuse
Tugev vee- ja tolmukindlus tagab suurepärase kaitse
120° ukseava mugavaks juurdepääsuks majutatud seadmetele
Neljapunktiline lukustussüsteem turvalise käepidemega
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
499 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
89
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah