+ 2
4 videot
Lüliti, Sedna Design & Elements, 2-suunaline 10AX Blue Locator LED, professionaalne, valge
SDD111106L
1-pooluseline 2-suunaline lüliti sinise märgutulega, et leida see pimedas ruumis
Loodud koos elektrikutega lihtsaks paigaldamiseks
Sobib Sedna Design / Elements mitmeosalistele raamidele
Ideaalne valguse juhtimiseks kahest või enamast kohast
Küüned ja kruvikinnitus on ette nähtud paigaldamiseks kastidesse kruvidega või ilma
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
6 kg CO2 eq.
Use Better
Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent
Minimaalne tarbimisjärgne või posttööstuslik ringlussevõetud termoplastiline sisaldus toote plastide kogumassist.
65 %
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
41
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah