+ 6
2 videot
Sedna Design & Elements, USB laadija A+A, 2,1A, beež
SDD112401
Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 29. apr 2026
Kuva kõik KKK-d
Soovitatud asendus(ed)
5VDC USB-tüüpi A+A
Ühildub Mac iOS, Android, Windows mobiiltelefonide/tahvelarvutitega
Paigaldamise ja kasutamise lihtsus, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Kaasaegsete joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende ja rafineeritud esteetikat
Laadimisvõimsus kuni 12W
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah


SDD112401 asendatakse järgmisega: