2 videot
Ruumitermostaat, Sedna Design & Elements, 16A, 5–30 °C, alumiinium
SDD113506
Kontrolli täpsus 1 °C
Mõeldud temperatuuri reguleerimiseks kuivades ja suletud ruumides, nagu korterid, koolid, töökojad jne
Temperatuuri reguleerimise vahemik +5 °C... +30 °C
Paigaldamise ja kasutamise lihtsus, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Kaasaegsete joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende ja rafineeritud esteetikat
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah