3 videot
Põrandatermostaat, Sedna Design & Elements, 16A, 5-50 °C, antratsiit
SDD114507
Kontrolli täpsus 1 °C
Mõeldud elektrilise põrandakütte temperatuuri reguleerimiseks
Temperatuuri reguleerimise vahemik 5 °C... 50 °C
Paigaldamise ja kasutamise lihtsus, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Kaasaegsete joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende ja rafineeritud esteetikat
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah