+ 7
3 videot
Pistikupesa, Sedna Design & Elements, 16A, 250V, külgmine maandus, katiku ja kaanega, valge
SDD211023
Euroopa standardile vastav pistikupesa
Saavutab IP44 kaitseastme
Lihtne paigaldus ja kasutamine, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Moodsate joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende, ja rafineeritud esteetikaga
Pistikupesad sisestatakse katiku ja kaanega pikema eluea tagamiseks
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
59
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah