+ 8
4 videot
Lüliti, Sedna Design & Elements, 2-ahelaline 10AX, professionaalne, beež
SDD212105
Funktsioon 2-ahelalise lülitina valgustuse juhtimiseks
Jõuab IP44 kaitseastmeni
Valmistatud ABS-st, mis on mittetoksiline ja ohutu kasutada
Paigaldamise ja kasutamise lihtsus, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Kaasaegsete joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende ja rafineeritud esteetikat
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent
Minimaalne tarbimisjärgne või posttööstuslik ringlussevõetud termoplastiline sisaldus toote plastide kogumassist.
47 %
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
7
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah