+ 7
4 videot
Sedna Design & Elements, SSO külgmine maandatud kruviga kaas, professionaalne, antratsiit
SDD214023
Euroopa standardne pistikupesa
Jõuab IP44 kaitseastmeni
Paigaldamise ja kasutamise lihtsus, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Kaasaegsete joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende ja rafineeritud esteetikat
Pistikupesad on sisestatud koos katiku ja kaanega, et pikendada eluiga
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
59
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah