+ 4
2 videot
Topeltpistikupesa, Sedna Design & Elements, 16A, 250V, külgmine maandus, katikuga, alumiinium
SDD313221
Euroopa standardne topeltpistikupesa
2P+E pistikupesa külgmise maandusega
Lihtne paigaldus ja kasutamine, töökindlus ja kvaliteetne viimistlus
Moodsate joontega, mis peegeldavad tänapäeva trende, ja rafineeritud esteetikaga
Pikema eluea tagamiseks sisestatakse pistikupesad katikuga
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
12 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
40
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah