+ 4
1 videot
Rippjuhtimisjaam, Harmony XAC, plastik, kollane, püstoli käepide, 2 nupuga 2NO, 1 hädaseiskaja NC
XACA2073
Löögi- ja määrdumiskindel korpus tagab püsiva välimuse vaatamata karmidele kasutustingimustele
Kaob vajadus puurida masinasse ja süsteemi mitut 22 mm auku
Kollane korpus, mis soodustab visuaalset kontrasti ja nähtavust pimedas
Ergonoomiline püstoli käepide, mis võimaldab ühe käega juhtida tõstukit ja kraanat
Paku iga liigutuse jaoks liikumist kahel kiirusel (madal ja kõrge).
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
2 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
32
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah