+ 6
1 videot
Monoliitne nupp, Harmony XB7, plastik, roheline, 22mm, vedrutagastus, märgistus I, 1NO
XB7NA3131
Sõrmekindlad kruviklambri klemmid
II klass, mis vastab standardile IEC 60536
Vastab IEC;UL ja CSA standarditele
CE heakskiidetud
Lai töötemperatuuri vahemik -25°C kuni 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
11
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah