+ 6
1 videot
Monoliitvalgustusega nupp, Harmony XB7, plastik, punane, 22mm, integreeritud LED, vedrutagastus, 24V AC DC, 1NO
XB7NW34B1
Kavandatud sobima standardse 22 mm väljalõikega, tagades ühilduvuse juba olemasolevate masinatega
Lai töötemperatuuride vahemik -25 °C kuni 70 °C/-13 kuni +158 °F
Selge ja vastupidav sümboli märgistus nupul
Lai kättesaadavus kogu ulatuslikus jaotusvõrgus
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
1 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah
Use Again
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah