Consulter notre FAQ
Quels sont les modules d'entrées / sorties TOR et analogiques TWD substitués par les modules TM2 ?
La liste des modules TWD remplacés par les modules TM2 est donnée dans les tableaux ci-dessous.
Le catalogue TM2 est supporté à partir de la version 2.20 du logiciel Twidosuite et de la version V4.5 de l'outil de configuration Advantys.
Pour les autres versions de Twidosuite, Twidosoft et Advantys, il est possible d'utiliser les modules TM2, mais il faut déclarer le module équivalent TWD.
Les nouveaux modules TM2 sont compatibles avec les anciens TWD qu'ils remplacent.
Ces deux types de module peuvent cohabiter ensemble dans une application Twido et OTB.
Une carte TWD en panne peut donc être remplacée par son équivalent en TM2 sans avoir à intervenir sur la configuration logicielle quel que soit le logiciel utilisé.
Modules TOR :
Ancienne référence | Nouvelle référence |
TWDDAI8DT | TM2DAI8DT |
TWDDDI16DK | TM2DDI16DK |
TWDDDI16DT | TM2DDI16DT |
TWDDDI32DK | TM2DDI32DK |
TWDDDI8DT | TM2DDI8DT |
TWDDDO16TK | TM2DDO16TK |
TWDDDO16UK | TM2DDO16UK |
TWDDDO32TK | TM2DDO32TK |
TWDDDO32UK | TM2DDO32UK |
TWDDDO8TT | TM2DDO8TT |
TWDDDO8UT | TM2DDO8UT |
TWDDMM24DRF | TM2DMM24DRF |
TWDDMM8DRT | TM2DMM8DRT |
TWDDRA16RT | TM2DRA16RT |
TWDDRA8RT | TM2DRA8RT |
Modules analogiques :
Ancienne référence | Nouvelle référence |
TWDAMI2HT | TM2AMI2HT |
TWDAMM3HT | TM2AMM3HT |
TWDAMO1HT | TM2AMO1HT |
TWDALM3LT | TM2ALM3LT |
TWDAVO2HT | TM2AVO2HT |
TWDAMI4LT | TM2AMI4LT |
TWDAMI8HT | TM2AMI8HT |
TWDARI8HT | TM2ARI8HT |
TWDAMM6HT | TM2AMM6HT |
TWDAMI2LT | TM2AMI2LT |