Quel est le diamètre et le rayon de courbure minimal des câbles coaxiaux (RIO) pour automate Quantum ?
Câble coaxial RG-6 à quadruple blindage, réf : 97 5750 000 :
- Rayon de courbure minimal : 7,62cm
- Diamètre : 7,9 mm
Câble coaxial RG-11 à quadruple blindage, réf : 97 5951 000 :
- Rayon de courbure minimal 11,43cm
- Diamètre : 9,5 mm
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.