Sepam series 10

Relais de protection pour applications élémentaires

Fait partie de PowerLogic™

Sepam série 10 assure la surveillance des courants phase et/ou du courant à la terre pour les applications simples
Sepam series 10 Schneider Electric Relais de protection pour applications élémentaires

Caractéristiques

Sepam série 10 est un relais de protection de haute qualité qui apporte l‘essentiel de la protection adapté au juste besoin des applications simples. La gamme Sepam série 10 se compose de 3 modèles :
  • série 10 N assure la protection contre les défauts a la terre.
  • série 10 B assure la protection contre les surcharges, les défauts entre phases et les défauts a la terre.
  • série 10 A assure les mêmes fonctions que le Sepam série 10 B, avec un port de communication, des entrées et sorties supplémentaires et des fonctions complémentaires de protection et contrôle.

Bénéfices

Simplicité : une exploitation facilitée, une ergonomie bien étudiée, une mise en œuvre rapide.

Fiabilité : la protection garantie des personnes et des installations - produit de haute qualité, respect des normes, autotest permanent de l'appareil.

Productivité : une offre attractive et rentable - facile à appréhender, sans sophistication inutile, la juste adaptation au besoin une amélioration de la disponibilité de l'énergie électrique.

Applications

Les domaines d'application privilégiés du Sepam série 10 sont :
  • la protection des réseaux secondaires de distribution d'énergie (postes MT/MT, MT/BT)
  • la protection des bâtiments alimentés en moyenne tension (MT) : immeubles de bureaux, centres commerciaux, industries, entrepôts...
  • la protection de réseau basse tension, pour assurer le déclenchement d'un disjoncteur Masterpact NW sans unité de contrôle Micrologic.

En savoir plus