AS-Interface 'Safety at work'
Moniteurs et interfaces AS-Interface
Caractéristiques
L'intégration de la sécurité (safety at work) dans le système de câblage AS-interface est réalisée par l'adjonction d'un moniteur et d'une interface de sécurité, connectés ensemble avec d'autres composants AS-interface standard. Moniteur de sécurité :
- contrôle le bon fonctionnement du réseau,
- surveille les organes de sécurité connectés.
Interface de sécurité compatible pour :
- bouton d ‘arrêt d'urgence Harmony diamètre 22 métallique ou plastique,
- produits a sortie connectique M12,
- produits a sortie par presse étoupe ISOM16 ou ISOM20.
Bénéfices
La Sécurité intégrée dans les réseaux
La simplification du câblage et le niveau de diagnostic apporté par AS-Interface « Safety at Work », favorise l’intégration des fonctions de sécurité à une solution AS-Interface déjà existante.
Pas d’investissement supplémentaire : votre installation ne nécessite pas l’utilisation d’un automate de sécurité et d’un maître AS-interface spécifique.