Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDT40
Image A9P24716

A9P24716

Green premium brand logo
Image A9P24716
A9P24716
Green premium brand logo

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 16A 6000A/10kA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 140,51 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti9
    Nom du produit
    Acti9 iDT40
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IDT40N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    nombre de pôles protégés
    3
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    10 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
    8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    7,5 kA 75 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Signalisation de déclenchement
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    74 mm
    Poids du produit
    345 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    connexion
    À vis
    position de verrouillage
    Vis
    type de raccordement
    Bornes type tunnel haut ou bas1…10 mm² souple
    Bornes type tunnel haut ou bas1…16 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    Protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    Certifications du produit
    CE
    BV
    RINA
    DNV
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    330 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    4
    Poids de l'emballage 2
    1,365 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    10 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    22 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    44
    Poids de l'emballage 3
    15,445 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français10
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 874 KB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.4 KB
    Date 31/05/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 1.2 MB
    Date 14/02/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 14/02/18
    Fichiers dans le document
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 289.7 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9P24716 : A9P24716_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9P24716_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    A9P24716_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9P24716 : A9P24716_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9P24716_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    A9P24716_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.