
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC
A9R11463
Statut commercial: Commercialisé
Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
Signalisation de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant
Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour protéger votre famille et votre environnement
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
61 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
53
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui