France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image DZ5CE007N

DZ5CE007N

Image DZ5CE007N
DZ5CE007N

Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,75mm² - non isolé - DIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    0,03 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Linergy
    fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    normes
    DIN 46228-1
    type d'emballage
    Cordon de sachets
    quantité par lot
    10 jeux de 100
    section de câble
    0,75 mm²
    Complémentaires
    type d'embout
    Conducteur simple
    informations complémentaires
    Non isolé
    matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    nombre de câbles
    1
    jauge AWG
    AWG 20
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 3,3 mm
    diamètre du tube
    1,5 mm
    longueur
    8 mm
    longueur du tube
    8 mm
    poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /