Harmony - HMISCU-module contrôleur - 8E TOR/8S TOR/4E ANA/2S ANA

HMISBC

Statut commercial: Commercialisé
notification_ok
Module Contrôleur Process simple
notification_ok
Ce contrôleur est destiné aux modules d’écran HMIS65 (3,5") et HMIS85 (5,7")

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
669 kg CO2 eq.
Use Better
Sans gaz fluoré
information_stroke
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
7
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui

+ Formations et Services associés

Trier par:
Extension de garantie - gamme IHM - type HMI00 - 1 an

SRVEW1YHMI00

Extension de garantie - gamme IHM - type HMI00 - 3 ans

SRVEW3YHMI00