Lexium 62 ILM-Servovariateur intégré 100 mm-3 piles-Sans clav.-Multitour-Frein
ILM1003P02F0000
Statut commercial: Commercialisé
Adapté pour applications en positionnement multi-axes
Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
Fonctions de sécurité intégrée : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
Par réseau de communication sercos
90 % de temps de câblage en moins avec PacDrive3
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
5 203 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
0,8140238421222216
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui
+ Formations et Services associés
Trier par:
SRVEW1YMSL10
SRVEW3YMSL10