Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 9A
LXM32MU90M2
Statut commercial: Commercialisé
Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
Fonctions de sécurité intégrée : STO,SS1, SS2, SLS; SOS
Pilotage par E/S ou avec plusieurs reseaux
Avec les automates Schneider Electric ou tiers
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
22 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
3
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui