Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 1A - 10kA - 277V - UL489
M9F42101
Statut commercial: Commercialisé
Conformité aux exigences d'isolation selon les normes CEI/EN 60947-2, GB/T 14048.2, UL 489 et CSA C22.2 n° 5
Assure à la fois une protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
Bande verte garantissant l'ouverture par contact physique, permettant ainsi de sécuriser les opérations en aval
Possibilité d'ajouter des équipements auxiliaires, une surveillance à distance et un appareil à courant résiduel (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
8 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
56
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui