Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Mureva Styl
Image MUR35021

MUR35021

Image MUR35021
MUR35021

Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,41 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva Styl
    Product or component type
    Interrupteur à bascule
    Présentation du produit
    Produit complet
    Couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Saillie
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Commande
    Enjoliveur
    Courant assigné d'emploi
    10 AX
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    Laiton
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    SEBS
    Mode de fixation
    Par vis
    Capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    entrée de câble
    Easy Valve Access (diamètre: 6…20 mm
    Hauteur
    76 mm
    Largeur
    76 mm
    Profondeur
    64 mm
    profondeur en saillie
    64 mm
    Environnement
    Labels qualité
    NF
    CE
    AENOR
    EAC
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…55 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    120 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    1,294 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    17 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    60
    Poids de l'emballage 3
    8,594 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français8
    • anglais11
    • allemand1
    • espagnol3
    • italien1
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 13/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 12/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 12/01/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.6 KB
    Date 16/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 264.2 KB
    Date 06/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 20/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 05/05/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 393.6 KB
    Date 09/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 246.9 KB
    Date 23/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 290.1 KB
    Date 23/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 258.2 KB
    Date 23/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 895.2 KB
    Date 18/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35021 : Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35021 : Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35021 : Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.