Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pratika
Image PKY16G735

PKY16G735

Green premium brand logo
Image PKY16G735
PKY16G735
Green premium brand logo

PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 24,98 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Fonction produit
    Prise
    Nom de l'appareil
    Prise PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    Description des pôles
    3P+N+T
    Type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Montage sur panneau
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    6 h
    matière de fiche, prise
    Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Manchons: laiton
    Raccordement
    Connexion rapide
    Section de câble
    1…2,5 mm²
    Poids du produit
    0,226 kg
    dimension de base
    90 x 100 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    94 mm
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    code couleur tension
    Rouge
    Environnement
    Normes
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Humidité relative
    50 % à 40 °C
    70 % à 30 °C
    90 % à 20 °C
    Température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    206 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    • allemand5
    • italien5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 07/03/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    545.3 KB
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    545.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 06/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    545.4 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204.8 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKY16G735 : PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKY16G735 : PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKY16G735 : PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.