
+ 7
2 vidéos
Odace - plaque de finition 1 poste - couleur Noir onyx
S940702
Statut commercial: Commercialisé
Coloris noir onyx, idéal pour une finition moderne et élégante
Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
Installation rapide en deux pressions
Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
Couleur injectée dans la matière, sans peinture
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
32 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
15
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui

