Lexium SH3 - Servo Câble 100mm T1 Clavette Cod mono DSL 18b Connect. coudé IP65
SH31001P1AA4100
Statut commercial: Commercialisé
Moteur SH3 avec un seul câble hybride pour le connecter aux servo-variateurs Lexium 62 ou Lexium 93
Toutes les positions de montage sont autorisées : montage horizontal ou vertical conformément à la norme CEI 60034-48
Faible moment d'inertie
Densité de puissance élevée
Capacité de surcharge élevée
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 822 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui
+ Formations et Services associés
Trier par:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05