Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Logic
Image SR2B122BD

SR2B122BD

Green premium brand logo
Image SR2B122BD
SR2B122BD
Green premium brand logo

Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 141,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Logic
    Fonction produit
    Relais intelligent compact
    Complémentaires
    affichage local
    Avec
    nombre de lignes de schéma de contrôle
    0…240 avec Ladder programmation
    0…500 avec FBD programmation
    temps de cycle
    6…90 ms
    temps de sauvegarde
    10 ans à 25 °C
    dérive de l'horloge
    12 min/an à 0…55 °C
    6 s/mois à 25 °C
    vérifications
    Mémoire du programme à chaque mise sous tension
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V
    maximum supply current
    100 mA (sans extension)
    puissance dissipée en W
    3 W sans extension
    protection inversion de polarité
    Avec
    nombre entrées TOR
    8 se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Type d'entrée numérique
    Résistif
    tension entrées numériques
    24 V DC
    courant d'entrée numérique
    4 mA
    fréquence de comptage
    1 kHz pour entrée TOR
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    >= 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    <= 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    état actuel 1 garanti
    >= 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique)
    >= 2,2 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
    état actuel 0 garanti
    <= 0,75 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
    compatibilité de l'entrée numérique
    Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR
    Nombre d'entrées analogiques
    4
    Type d'entrée analogique
    Mode commun
    Plage d'entrée analogique
    0...24 V
    0...10 V
    tension maximale admissible
    30 V pour circuit d'entrée analogique
    Résolution d'entrée analogique
    8 bits
    valeur du bit de poids faible
    39 mV pour circuit d'entrée analogique
    temps de conversion
    Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique
    erreur de conversion
    +/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique
    +/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
    précision de répétition
    +/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
    portée de fonctionnement
    10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique
    impédance d'entrée
    12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique
    12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
    7,4 kOhm pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
    Nombre de sorties
    4 transistor
    tension de sortie
    24 V sortie transistor
    limites de la tension de sortie
    19,2…30 V CC (sortie transistor)
    courant de charge
    0,5…0,625 A sortie transistor
    [Ures] tension résiduelle
    2 V à phase 1 sortie transistor
    protection surcharge
    Avec protection contre les surcharges pour sortie transistor
    protection court-circuit
    Avec sortie transistor
    protection surtension
    Avec protection contre les surtensions pour sortie transistor
    horloge
    Avec
    temps de réponse
    <= 1 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie transistor
    <= 1 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie transistor
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide
    Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide
    Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
    Couple de serrage
    0,5 N.m
    Catégorie de surtension
    III se conformer à EN/IEC 60664-1
    Poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    1 ms
    Certifications du produit
    C-Tick
    UL
    GL
    CSA
    GOST
    Normes
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    EN/CEI 61000-4-4 niveau 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    caractéristique d'environnement
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B
    Directive basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2
    Perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    -20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    transport altitude maxi
    3048 m
    Humidité relative
    95 % sans condensation ou eau d'égouttage
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    206 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    30
    Poids de l'emballage 2
    6,836 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues23
    • français15
    • anglais15
    • allemand7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 26/11/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 20/07/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 587 KB
    Date 01/04/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Logic, Guide de programmation (Version 01)
    Description
    Ce manuel décrit l'utilisation de l'atelier de programmation Zelio Soft 2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 01/10/17
    Description
    Ce manuel décrit l'utilisation de l'atelier de programmation Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Module logique, Manuel utilisateur (Version 01)
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les fonctionnalités accessibles en face avant du module logique.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les fonctionnalités accessibles en face avant du module logique.
    Zelio Soft 2, Exemples d''applications (Version 00)
    Description
    Ce document décrit un certain nombre d'exemples de projets pour module logique Zelio Logic dans les langages de programmation LD et FBD. Les exemples décrits dans ce document sont fournis à titre pédagogique uniquement. Il ne doivent pas être utilisés directement sur les produits faisant partie d'une machine ou d'un processus.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce document décrit un certain nombre d'exemples de projets pour module logique Zelio Logic dans les langages de programmation LD et FBD. Les exemples décrits dans ce document sont fournis à titre pédagogique uniquement. Il ne doivent pas être utilisés directement sur les produits faisant partie d'une machine ou d'un processus.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/09/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 149.1 KB
    Date 28/06/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 460.3 KB
    Date 13/01/05
    prp.document.label.format zip
    Taille 536.3 KB
    Date 13/01/05
    prp.document.label.format zip
    Taille 642.6 KB
    Date 13/01/05
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 115.6 KB
    Date 31/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 543.7 KB
    Date 06/04/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SR2B122BD : Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SR2B122BD : Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SR2B122BD : Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents