France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Logic controller - Modicon M258
Image TM258LF42DT

TM258LF42DT

Image TM258LF42DT
TM258LF42DT

Modicon M258 - M258 ctrl eth can sl 42di

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 681,09 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon M258
    fonction produit
    Contrôleur logique
    application spécifique du produit
    -
    nombre E/S TOR
    42
    nombre sorties TOR
    12 sortie
    4 sortie rapide
    Complémentaires
    nombre entrées TOR
    10 pour entrée rapide
    12 pour entrée
    4 pour entrée régulière
    logique d'entrée numérique
    Dissipateur pour entrée rapide
    Dissipateur pour entrée régulière
    Source pour entrée
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour entrée rapide
    >= 15 V pour sortie rapide
    >= 15 V pour entrée régulière
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour entrée rapide
    <= 5 V pour sortie rapide
    <= 5 V pour entrée régulière
    courant d'entrée TOR
    4 mA pour entrée rapide
    4 mA pour entrée régulière
    impédance d'entrée
    6 kOhm pour entrée rapide
    6 kOhm pour entrée régulière
    temps de filtrage configurable
    0 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    1,5 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    12 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    4 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    filtrage anti-rebonds
    2 µs…4 ms configurable entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    distance maximale entre les appareils
    <30 m pour entrée rapide
    <30 m pour sortie rapide
    <30 m pour entrée régulière
    isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
    500 Vrms CA
    isolement entre voies
    Aucun
    logique de sortie numérique
    Source
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    limites de la tension de sortie
    19,2…28,8 V
    courant de sortie TOR
    4 mA pour sortie rapide
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC pour alimentation intégrée modules experts
    24 V CC pour segment de puissance E/S
    24 V CC pour alimentation principale
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant nominal
    0,04 A pour alimentation intégrée modules experts
    10 A pour segment de puissance E/S
    0,26 A pour alimentation principale
    courant de crête
    100 kA (durée = <= 70 s) pour alimentation principale
    25 kA (durée = <= 500 s) pour segment de puissance E/S
    50 kA (durée = <= 150 s) pour alimentation intégrée modules experts
    1,2 A (durée = > 70 s) pour alimentation principale
    puissance consommée maximale en W
    13,03 W
    temps d'exécution par instruction
    22 ns Booléen
    type de mémoire
    Flash 128 MB
    RAM interne 64 Mo
    horodateur
    Sans aucun étalonnage utilisateur horloge, mouvement horloge < 30 s/mois à 25 °C
    Avec étalonnage utilisateur horloge, mouvement horloge <= 6 s/mois
    données sauvegardées
    Variables de type conservation et conservation permanente CR2477M Renata, 1,5 année autonomie
    type de connexion intégrée
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Modbus avec maître /esclave méthode, cadre de transmission: RTU/ASCII ou mode caractère ASCII, interface physique: RS232/RS485, taux de transmission : 300…115200 bps
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: ethernet Modbus TCP/IP avec esclave méthode, interface physique: 10BASE-T/100BASE-TX
    1 liaison série isolée avec mini B USB connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
    1 liaison série isolée avec USB type B connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
    1 CANopen avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANopen avec maître méthode
    vitesse de transmission
    125 kbit/s pour une longueur de bus de 500 m pour CANopen
    250 kbit/s pour une longueur de bus de 250 m pour CANopen
    50 kbit/s pour une longueur de bus de 1000 m pour CANopen
    500 kbit/s pour une longueur de bus de 100 m pour CANopen
    10 kbit/s pour une longueur de bus de 5000 m pour CANopen
    1000 kbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen
    20 kbit/s pour une longueur de bus de 2500 m pour CANopen
    800 kbit/s pour une longueur de bus de 25 m pour CANopen
    nombre d'entrée de comptage
    8 entrée(s) de décompte à 200 kHz
    signalisation locale
    1 DEL par canal pour état d’E/S
    1 LED pour CAN0 STS
    1 LED pour RCM COM
    1 LED vert/rouge pour APP0
    1 LED vert/rouge pour APP1
    1 LED vert/rouge pour Eth NS (état du réseau Ethernet)
    1 LED vert/rouge pour Eth ST (état Ethernet)
    1 LED vert/rouge pour RUN/MS (état module)
    1 LED vert/rouge pour hôte USB
    1 LED vert/jaune pour Eth LA (activité Ethernet)
    1 LED rouge pour état de la batterie
    marquage
    CE
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    largeur
    175 mm
    hauteur
    99 mm
    profondeur
    85 mm
    poids du produit
    0,55 kg
    Environnement
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213
    certifications du produit
    GOST-R
    CULus
    C-Tick
    CSA
    température de fonctionnement
    0…55 °C sans (installation à l'horizontale)
    0…60 °C avec (installation à l'horizontale)
    0…50 °C (installation à la verticale)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 61131-2
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    1 gn à 8,4…150 Hz sur Rail DIN
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur Rail DIN
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    1 V/m 2…2.7 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (E/S)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câble blindé)
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    perturbation radiée/conduite
    CISPR11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Contrôleur logique Modicon M258 (Version 3.0)
    Date 03/02/17
    Taille 2.1 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LMC058LF42S0 / LF424S0 LMC058 Motion Controllers (Version 03)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon LMC058 Motion Controller, Guide de programmation (Version 09)
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Version 09)
    SoMachine Compatibility and Migration, User Guide (Version 06)
    SoMachine - Compatibilité et migration, Guide utilisateur (Version 06)
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System, Guide d'installation et de planification (Version 05)
    Modicon M258 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 08)
    Modicon TM5 Modules PCI, Guide de référence du matériel (Version 04)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Guide de référence du matériel (Version 08)
    Modicon M258 Logic Controller, Guide de programmation (Version 09)
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Version 08)
    Modicon TM5 - Modules émetteur et récepteur, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for TM258LF42DT: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - CANopen (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM258LF42DT: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - CANopen (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Version 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Version 2.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Version 1.1)
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Version 1.4)
    Date 12/10/17
    Taille 1.4 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Firmware
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M258 LMC058 Firmware (Version 2.0.31.40)
    Date 13/09/18
    Taille 815.7 KB
    Date 13/09/18
    Taille 6.2 MB
    Date 13/09/18
    Taille 6.2 MB
    M258 LMC058 Firmware (Version 4.0.3.6)
    Date 13/09/18
    Taille 16.6 MB
    Date 13/09/18
    Taille 11.9 MB
    Date 13/09/18
    Taille 815.7 KB
    Firmware - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Last Release Notes (Version 4.0.3.6)
    Date 13/09/18
    Taille 815.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM258L... M258 Controller, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    M258 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine Achetez votre abonnement
    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric Découvrez nos formations
Comparer les produits: /