France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB5S1B2M12
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XB5S1B2M12
Ce produit n’est plus fabriqué

Harmony - Cle biometrique, 2 etats stables, connecteur m12

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Commutateur biométrique
    application spécifique du produit
    Manutention
    Machines industrielles
    Nom de l'appareil
    XB5S
    matériau de la collerette
    Dark grey plastic
    diamètre de fixation
    22 mm
    type de sortie
    PNP
    vente par quantité indivisible
    1
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529 (face avant)
    type d'unité de commande
    Position maintenue
    positions de l'unité de commande
    2 positions
    profil de l'unité de commande
    lecteur d’empreintes digitales
    utilisation de la mémoire
    200 utilisateurs avec 2 empreintes digitales maximum par utilisateur
    Complémentaires
    matière du coffret
    Polyamide PA66
    isolement
    PvR
    position de montage
    Position horizontale
    Installation de surface verticale
    Installation de surface plate
    fonction du module
    Bistable
    poids du produit
    0,183 kg
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Indicateur d’état de sortie: 1 LED (vert)
    Mode d'enregistrement de l'administrateur: 1 LED (orange)
    Mode d’enregistrement opérateur: 1 LED (orange)
    Erreur: 1 LED (rouge)
    Remise à zéro: 1 LED (rouge)
    protection contre les courts-circuits
    250 mA fusible externe type gG
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    raccordement électrique
    M12 connecteur de 0,2 m
    limites de la tension d'alimentation
    20…30 V CC
    type de protection
    Inversion polarité
    Protection contre les surcharges
    Court-circuit
    courant commuté maximum
    200 mA
    [Ures] tension résiduelle
    1 V régime fermé
    consommation électrique
    <= 70 mA sans charge
    retard en premier lieu
    3 s + 0,5 ms par utiisateur enregistré
    retard récupération maxi
    1,5 s
    retard réponse maximal
    1,5 s
    Environnement
    gamme de produits
    Harmony XB5S
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -5…50 °C
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    normes
    IEC 61000-6-4
    IEC 61000-6-2
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 5…9 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 9…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Biometric switch Harmony XB5S Catalog (Version 6.0)
    Catalogue Bouton biométrique HarmonyXB5S (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S1B2L2 / XB5S1B2M12 / XB5S2B2L2 / XB5S2B2M12 Mise en conformité RGPD : mode d'emploi (Version 01)
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 00)
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5S Soft, User Manual (Version 02)
    Date 06/06/19
    Taille 1.3 MB
    Harmony XB5S Soft, Manuel utilisateur (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S Biometric switch (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 391.8 KB
    Biometric switches Ø 22 mm (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 90.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB5S1B2M12: Bistable Biometric switch - connection by M12 connector (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S Biometric switch (Version 1.0)
    Date 14/11/18
    Taille 446.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions of Biometric Switches


    e:
    1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


  • Connections and Schema

    M12 Connector

    M12 connector


    1 :
    (+)
    3 :
    (-)
    4 :
    Output