+ 3
Harmony XAC - bloc contact à rappel - 1O+2F - montage frontal - 2 vitesse
XENG1191
Statut commercial: Commercialisé
La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines
Moins de maintenance et de dommages à l'installation en raison d'une endurance élevée de 1 million de cycles
Etiquetage clair du câblage de contact et des noms des bornes sur le côté du bloc
Schéma de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NF
Une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
46
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui