Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Aucun de nos conseillers n'est disponible pour le moment.
L'installation d'un parafoudre dans un tableau électrique peut être pertinente pour protéger des équipements coûteux ou particulièrement sensibles. En effet, le prix d'un parafoudre est facilement amorti lorsque la détérioration d'un équipement est évitée. Si tel est le cas, l'architecture de la protection foudre pourra être calibrée en fonction du risque, mais aussi du prix des matériels. Il sera alors envisageable d'associer une protection fine à l'aide d'un parafoudre de type 3, en complément d'un parafoudre de type 2 (ex. iPRD65). Les parafoudres de type 1 étant uniquement nécessaire lorsque le risque est élevé (paratonnerre, pylône, région montagneuse...).
Norme NF C 15-100 : Protection contre la foudre

Parasurtenseur, parafoudre, paratonnerre… Quelle différence ?

Si les parasurtenseurs, parafoudres et paratonnerres sont effectivement des dispositifs de protection, ils n'agissent toutefois pas de la même manière, tout en étant complémentaires.

Les parasurtenseurs et les parafoudres sont raccordés aux circuits électriques de l'installation à protéger. Ils peuvent être déterminés en fonction de l'exposition de l'installation au risque foudre et en fonction de la sensibilité des appareils à protéger (équipements électroniques, médicaux...).

Quant aux paratonnerres, ce sont des dispositifs extérieurs, ils protègent la structure des bâtiments ou des ouvrages en cas de coup de foudre directs.

Comment fonctionnent les équipements de protection ?

Les parasurtenseurs
Les prises parasurtenseurs de type SurgeArrest protègent les récepteurs des variations de tension du réseau électrique afin d'éviter les dommages aux matériels ou une usure prématurée des équipements les plus fragiles, notamment les matériels électroniques et informatiques. De tels dispositifs parasurtenseurs permettent également de limiter les risques de perte de données en cas de panne. Ces équipements sont positionnés au plus près des récepteurs à protéger et peuvent être employées en complément d’un parafoudre pour les appareils les plus sensibles.

Les parafoudres
La foudre peut occasionner d'importantes surtensions dans les réseaux électriques. Celles-ci se propagent le long des réseaux jusqu'aux installations situées à proximité. Raccordés en tête des tableaux électriques, les parafoudres écoulent à la terre l'énergie générée par la foudre afin de limiter la surtension électrique dangereuse pour les équipements. Les parafoudres permettent de constituer des protections sur mesure. Comme il existe des parafoudres destinés à la protection des circuits électriques basse tension (unipolaire, monophasé, triphasé et tétrapolaire), il existe également des parafoudres spécifiques pour la protection des réseaux de communication (téléphone, Ethernet, réseau d'automatisme...). De la même manière, certains appareils sont destinés aux réseaux électriques à courant continu, comme ceux des installations photovoltaïques (parafoudres iPRD40PV). Tous ces appareils sont installés à l'intérieur des tableaux électriques et doivent être mis en œuvre selon des règles d'installation précises afin de garantir une efficacité optimale. En particulier, concernant le conducteur de liaison à la terre.
Il existe trois catégories de parafoudres :
- Type 1 : protection foudre pour risque élevé en présence d'un paratonnerre, pylône, région montagneuse... (ex. parafoudres iPRF1),
- Type 2 : protection foudre pour risque moyen (ex. parafoudres iPRD65),
- Type 3 : protection foudre pour risque faible ou matériel sensible (ex. parafoudres iPRD8).

Les paratonnerres
L'installation d'un paratonnerre est recommandée pour éviter que la foudre n'endommage certaines structures particulièrement exposées comme les immeubles de grande hauteur, les bâtiments isolés, les églises, les ouvrages métalliques, etc. Généralement constitué d'une ou plusieurs tiges métalliques, le paratonnerre est relié à un conducteur de terre. En cas de coup de foudre sur l’ouvrage, l'énergie électrique sera écoulée à la terre et évitera, d'une part, les dégâts occasionnés directement sur l'ouvrage et, d'autre part, l'apparition de surtensions électriques sur les réseaux environnants.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.