Ανακαλύψτε τα SCADAPack 47x και 47xi
Ανακαλύψτε τα SCADAPack 47x και 47xi
Σχετικά με τα SCADAPack 470i και 474i
Οι έξυπνες απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTU) SCADAPack™ 470i | 474i είναι ελεγκτές που επεκτείνουν το SCADAPack 47, συμπεριλαμβάνοντας έναν επεξεργαστή εφαρμογών που βασίζεται σε Linux®. Το SCADAPack 47xi είναι έτοιμο να αξιοποιήσει την ασφάλεια IT και OT με υποστήριξη για έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC), χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία IT, όπως Active Directory™, CyberArk™, Syslog και SSH για την παροχή ασφάλειας σε εφαρμογές νερού και αγωγών. Εργαλεία όπως το Node-RED® μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη προσαρμοσμένων εφαρμογών web και πρωτοκόλλων, όπως τα MQTT®, Sparkplug® B και OPC® UA. Ένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού για C / C ++ είναι διαθέσιμο, ενώ μπορούν να αναπτυχθούν containers σε γλώσσες όπως η Python®.
Σχετικά με τα SCADAPack 470 και 474

Οι έξυπνες RTU SCADAPack™ 470 | 474 είναι απομακρυσμένες τερματικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί για αυτοματοποίηση διεργασιών, διαχείριση πόρων, συγκέντρωση δεδομένων και καταχώριση δεδομένων σε γεωγραφικά διασκορπισμένα, απομακρυσμένα και αντίξοα περιβάλλοντα. Τα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν:
- Υποστήριξη για ανοιχτά πρωτόκολλα τηλεμετρίας όπως DNP3, Modbus, IEC 60870-5-104, λογική IEC 61131-3 και αποθήκευση έως 1.000.000 συμβάντων.
- Ενσωματωμένος υπολογιστής ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
- Ενσωμάτωση με την πλατφόρμα λογισμικού EcoStruxure Geo SCADA Expert για την παροχή ενός πλήρους συστήματος SCADA, από τα αισθητήρια έως την επιχείρηση.
- Το ενσωματωμένο IP firewall και η υποστήριξη ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας DNP βοηθούν στην παροχή ασφάλειας OT.
Πλεονεκτήματα του SCADAPack 47x και 47xi
Αποδοτικότητα
Συνδυάζει την τηλεμετρία, τις εισόδους/εξόδους, τον έλεγχο και την καταγραφή δεδομένων σε ένα πακέτο. Αξιοποιήστε το Linux για να παρέχετε εξατομικευμένες διεπαφές χρήστη, να ενσωματώνετε τις εφαρμογές web, να παρέχετε αναλυτικά στοιχεία και πολλά άλλα.
Ασφάλεια
Απρόσκοπτη λειτουργία σε συνθήκες όπως επιθέσεις DoS και IP storms. Έτοιμο για ενσωμάτωση με τυπικά εργαλεία και πρακτικές ασφαλείας IT και OT με υποστήριξη για έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, IP firewall, NAT, ασφαλή έλεγχο ταυτότητας DNP3 και πολλά ακόμη.
Ανοικτό
Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα τηλεμετρίας ανοιχτών προτύπων, όπως Modbus™, IEC 60870-5-104 και DNP3. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως Node-RED για να υποστηρίξετε πρωτόκολλα IoT όπως OPC UA, MQTT/Sparkplug B και REST API.
Ανθεκτικό
Συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας νερού και αγωγών, συνδυάζοντας το ισχυρό υλικό του με το εκτεταμένο σύνολο χαρακτηριστικών ασφαλείας OT. Υποστηρίζει θερμοκρασίες λειτουργίας -40...70 °C (-Παρέχει 40...158 °F), ισχυρές ονομαστικές τιμές κραδασμών και αντιστέκεται στα διαβρωτικά περιβάλλοντα με σύμμορφη επίστρωση G3. Σχεδιασμένο για επικίνδυνες τοποθεσίες με πιστοποιήσεις cULus Class I, Division 2 και ATEX/IECEx Zone 2 hazloc.
Στοιχεία για τα SCADAPack 47x και 47xi
Στοιχεία για τα SCADAPack 47x και 47xi
Ασφάλεια στο Edge
- Βελτιώνει την ασφάλεια OT περιορίζοντας την πρόσβαση σε απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTU) και συστήματα SCADA σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με συγκεκριμένα προνόμια, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς δικτύου συμβατούς με υπηρεσίες καταλόγου και εργαλεία Προνομιακής Διαχείρισης Πρόσβασης (PAM), όπως το Active Directory, το CyberArk και το SolarWinds.
- Βοηθά στην προστασία της λειτουργίας της RTU και του SCADA με τη χρήση του ενσωματωμένου IP firewall, της Μετάφρασης Διευθύνσεων Δικτύου (NAT) και της ανθεκτικής επικοινωνίας IP που έχει δοκιμαστεί ότι συμμορφώνεται με τα Achilles® Level 2 και Synopsis Defensics.
- Εξασφαλίστε την ασφάλεια νερού και αγωγών με υποστήριξη για τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων (Role-Based Access Control, RBAC) χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία ασφαλείας IT και OT και υπηρεσίες καταλόγου, όπως το Active Directory™ και τα εργαλεία Shared Access Management (PAM), όπως το CyberArk™.
- Το SCADAPack 47xi υποστηρίζει σύνδεση SSH για λογισμικό Realflo και SCADAPack RemoteConnect και Syslog.
- Ελέγξτε τις επικοινωνίες IP ανά υπηρεσία και θύρα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο IP firewall και τη Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου (NAT).
- Ανθεκτικές επικοινωνίες IP και λειτουργίες RTU που ελέγχθηκαν για συμμόρφωση με το πρότυπο Achilles® Επιπέδου 2.
Ευέλικτη επικοινωνία
- Υποστηρίζει πρωτόκολλα OT για RTU και SCADA, συμπεριλαμβανομένων των DNP3, Modbus, IEC 60870-5-104 για την επικοινωνία με συσκευές OT και συστήματα SCADA σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα.
- Ενισχύστε την ασφάλεια OT με υποστήριξη για πρωτόκολλα IT, συμπεριλαμβανομένων των LDAP, LDAPS, SFTP, SSH και Syslog.
- Ενσωματώνει παλιότερο και προσαρμοσμένο εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το EcoStruxure RTU Operations Expert (EROE) ή το Node-RED με πρωτόκολλα όπως DF1, CIP (EtherNet/IP), ROC και άλλα.
- Συνδέεται με IoT SCADA RTU χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το EROE και το Node-RED για χρήση OPC UA, MQTT και Sparkplug.
Ισχυρή, έξυπνη RTU
- Ενσωματώστε εύκολα RTU και SCADA στη δυνατότητα του EcoStruxure Geo SCADA Expert να διαχειρίζεται από απόσταση διαμορφώσεις και υλικολογισμικό SCADAPack x70.
- Οι επισημασμένες (ονομασμένες) βάσεις δεδομένων αντικειμένων επιτρέπουν την επικοινωνία πληροφοριών I/O, διαμόρφωσης, λογικής και εφαρμογής μεταξύ RTU, SCADA, οργάνων, HMI, υπηρεσιών IT και άλλων.
- Δημιουργήστε τη λογική IEC 61131-3 χρησιμοποιώντας το EcoStruxure Control Expert.
- Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή ροής Realflo του SCADAPack για να παρέχετε μέτρηση ροής αερίου και υγρών για αγωγούς, δοκιμή γεωτρήσεων, μέτρηση κατανομής, βελτιστοποίηση παραγωγής και έλεγχο γεώτρησης.
- Αναπτύξτε εφαρμογές web που αφορούν τη συγκεκριμένη τοποθεσία και φιλοξενούνται από τα SCADAPack 470i και 474i, για να παρέχετε διεπαφές τύπου πίνακα εργαλείων για χειριστές, που παρακολουθούν και ελέγχουν τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα, τους υπολογιστές ή τα tablet τους.
Ανάπτυξη Linux
- Συνδυάστε την ισχυρή δυνατότητα καταγραφής δεδομένων SCADAPack με τη δυνατότητα χρήσης της Python για τη διαμόρφωση, φιλτράρισμα και ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών στο SCADA ή στο cloud ή τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στο Edge.
- Αναπτύξτε εφαρμογές με γλώσσες προγραμματισμού γενικής χρήσης όπως C/C++ ή Python χρησιμοποιώντας το SDK (συμπεριλαμβανομένου ενός RBAC API) ή το Docker container.
- Αξιοποιήστε τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον κώδικα αξιοποιώντας το μεγάλο ηλεκτρονικό οικοσύστημα των βιβλιοθηκών, των φόρουμ και του κώδικα δειγμάτων για να αναπτύξετε λύσεις γρήγορα και εύκολα με τα τυπικά περιβάλλοντα ανάπτυξης Linux.
- Βοηθήστε τους τεχνικούς του πεδίου να επικεντρωθούν περισσότερο στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, με μια πλατφόρμα που μπορεί να παρέχει πληροφορίες από το πεδίο απευθείας στα τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές των χρηστών μέσω προσαρμοσμένης εφαρμογής web.
Εφαρμογές
Ενέργεια και Χημικά
Εξερευνήστε περισσότεραΝερό και Λύματα
Εξερευνήστε περισσότεραΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εξερευνήστε περισσότερα
Βίντεο How-to
RemoteConnect και SCADAPack x70
Αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων
Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Realflo